Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:44:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045030-D-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 710.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 166.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 850 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 12,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 81 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 77 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 176 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 192 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 245 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 176 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 99 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 87,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 221 mm | Nutdurchmesser |
m | 5,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 2 mm | Fasenbreite |
X | 80 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau