Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:09:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014928
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL0149, Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 67.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.370 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,057 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da min | 159 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 170,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 159 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 170,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
dc min | 159 mm | Minimaler Wellenabsatz |
C | 25 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNC4928V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau