Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185032-A-BR-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 224,8 mm | Außenhüllkreis |
B | 109 mm | Breite |
Cr | 930.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.610.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 210.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.030 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,086 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 185 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 86 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-07-25 | Technische Produktinformation | TPI 277 | Deutsch