Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL183011-XL-RV
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, einseitigem Kantenradius RV, Bauform RSL18


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 83,54 mm | Außenhüllkreis |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 120.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 136.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 68,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 17 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 68,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 73,54 mm | Teilkreis |
RV | 4,00 | Kantenradius |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | RV | Mit Kantenradius |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden