Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:36:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL183010-A-XL-3S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 72,33 mm | Außenhüllkreis |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 94.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 250 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 59,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 14 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 59,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 63,33 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-07-25 | Technische Produktinformation | TPI 277 | Deutsch