Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP315-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP315-E-TVP2, NUP315E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 265.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 47.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,41 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 104,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 136,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 106 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 95 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 5,5 mm | Breite Bordscheibe |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau