Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUP238-E-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NUP238E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 930.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 112.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.720 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 244 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 295 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 207 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 247 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 306 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 230 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 8,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NUP238-E-M1
In Arbeit für NUP238-E-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau