Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2322-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NUP2322-E-TVP2, NUP2322E.TVP2



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 137.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.290 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 155,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 200,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 158 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 211 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 12,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau