Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:16:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU319-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU319-E-TVP2, NU319E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 119 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 124 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 177,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 121,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 169,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau