Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:51:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2252-E-M1A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU2252E.M1A, NU2252MA
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 130 mm | Breite |
Cr | 2.180.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.350.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 350.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.060 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 107,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 280 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 310 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 316 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 460 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 433 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 313 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 409 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.