Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2248-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU22..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite |
Cr | 1.850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 81,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 284,5 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 289,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 399 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 287 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 376,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau