Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:41:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU216-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU216-E-TVP2, NU216E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 166.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 168.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 94 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 97 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 127,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 95,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 122,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau