Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:51:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU19/710-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU1..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 950 mm | Außendurchmesser |
B | 106 mm | Breite |
Cr | 2.230.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.130 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 485 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 206 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 733 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 769 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 779 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 927 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 886 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 774 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 863,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau