Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:19:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1028-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU1028-M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 216.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 265.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 146 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 156 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 161 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 192 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 158 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 185,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau