Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1018-XL-M1-F1-J20AA-C4-M32AX
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 111.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 124.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,277 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 106 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 133 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 127 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 103 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 122,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau