Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1007-XL-M1-F1-J20AA-C5-M32N
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 173,08 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 38 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 41 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 44 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 55 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 52,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | C5 (Gruppe 5) | Lagerluft größer als C4 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau