Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:39:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1005-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU1005-M1, NU1005M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 18.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,088 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 27 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 32 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 44 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 41,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 30,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 39,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau