Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ421-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 590.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 97.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 125 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 143 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 240 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 162 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 220,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 144,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 207,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 158,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ421 | Winkelring |
Betriebsbedingungen für Lager NJ421-XL-M1
In Arbeit für NJ421-XL-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden