Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:25:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ332-E-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ332E.M1




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
Cr | 860.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.060.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 130.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.770 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 177 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 228 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 300 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 204 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 286 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 221,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ332-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau