Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:01:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ322-E-XL-TVP2-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 495.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 475.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 80.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,329 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 158 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 211 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 200,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 155,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ322-E | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau