Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ320-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ320-E-TVP2, NJ320E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 425.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 72.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,58 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 125 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 143 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 191,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 127,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 182 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 139,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ320-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NJ320-E-XL-TVP2
In Arbeit für NJ320-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau