Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:16:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ2334-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite |
Cr | 1.490.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.070.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 231.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.210 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 61,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 214 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 238,3 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 320 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 216 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 299,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 236,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2334-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NJ2334-EX-TB-M1
In Arbeit für NJ2334-EX-TB-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau