Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2328-E-XL-MPAX-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 102 mm | Breite |
Cr | 1.210.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.390.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 221.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.620 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 35,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 157 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 283 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 198 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 264 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 180 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 251,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 195,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | MPAX | Messingmassivkäfig, einteilig, bordgeführt |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.