Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:21:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2324-E-XL-MCA-J30PC
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MCA, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 86 mm | Breite |
Cr | 930.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.010.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 169.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.980 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 134 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 151 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 246 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 171 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 230 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 154 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 218,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 169,2 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2324-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden