Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2320-E-XL-MPAX-C4H
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 123.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 125 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 191,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 127,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 181,95 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 139,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | MPAX | Messingmassivkäfig, einteilig, bordgeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.