Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:07:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2318-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ2318-E-TVP2, NJ2318E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 94.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,964 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 127 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 169,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 113,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 161,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 124 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2318-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau