Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:28:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ1032-XL-MPAX-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 355.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 168 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 178 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 230 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 189 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 220 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 180 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 212,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 187,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | MPAX | Messingmassivkäfig, einteilig, bordgeführt |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.