Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:22:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N334-E-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 960.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 138.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.390 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 37,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 187 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 343 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 5,9 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 318 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau