Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:21:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N220-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 305.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 52.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 3,437 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 168 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 163 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau