Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N203-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 20.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 26.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,068 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 36 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 35,1 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Änderungskennzeichen | E | Verstärkte Ausführung |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager N203-E-XL-TVP2
In Arbeit für N203-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau