Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:50:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20312-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20312T
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 147.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 171.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.950 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 111,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |