Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:34:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 43.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,136 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 154 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 137 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 20 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 205,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H3026 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau