Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22215-E1-XL-2RSR-C4
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager WS222..-E1, beidseitig Lippendichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 216.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 237.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.630 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 120,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 85,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,03 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Dichtung | 2RSR | Dichtung beidseitig normale Temperatur |
Dichtung - Überbreite | WS | Dichtung - Überbreite |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden