Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22208-E1-XL-2RSR-C3
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager WS222..-E1, beidseitig Lippendichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 101.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 91.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,546 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 45,9 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 45,9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 4,8 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,49 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,71 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,43 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Dichtung | 2RSR | Dichtung beidseitig normale Temperatur |
Dichtung - Überbreite | WS | Dichtung - Überbreite |