Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:30:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22207-E1-XL-K-2RSR
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung, mit kegeliger Bohrung, 1:12
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 81.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 40,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 40,1 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 39 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 64,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 40,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 4,8 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,29 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,16 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2207-T-WS | Spannhülse | |
AH2207-WS | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Dichtung | 2RSR | Dichtung beidseitig normale Temperatur |
Dichtung - Überbreite | WS | Dichtung - Überbreite |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch