Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:40:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22207-E1-XL-2RSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager WS222..-E1, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
WS22207-E1-2RSR
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 81.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 40,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 64,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 40,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 4,8 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,29 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,16 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch