Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:06:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


248/750-B-MB-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 248..-B-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 920 mm | Außendurchmesser |
B | 170 mm | Breite |
Cr | 4.150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 760.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 570 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 160 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 246 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 768 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 902 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 868,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,16 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 4,11 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 6,12 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 4,02 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Mit festem Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch