Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:46:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 760 mm | Außendurchmesser |
B | 300 mm | Breite |
Cr | 8.500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 660 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 241 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 526 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 728 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 647,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,76 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH24192-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | K30 | Konisch, Kegel 1:30 |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch