Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:43:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24188-BE-XL-K30
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 720 mm | Außendurchmesser |
B | 280 mm | Breite |
Cr | 7.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 940.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 710 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 260 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 446 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 466 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 694 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 614,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 614,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,78 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,65 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,74 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH24188-H | Abziehhülse |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch