Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:19:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24152-BE-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
24152-B, 24152-E1
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 180 mm | Breite |
Cr | 3.150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 400.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.290 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 560 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 109,605 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 277 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 370,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 292,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,4 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,49 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,63 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch