Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:27:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


241/710-B-K30-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-B-K30-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
241/710BK30MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.150 mm | Außendurchmesser |
B | 438 mm | Breite |
Cr | 15.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.340.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 395 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 116 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.834 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 750 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.110 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 980,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH241/710-H | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Mit festem Mittelbord |
Bohrungsausführung | K30 | Konisch, Kegel 1:30 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 241/710-B-K30-MB
In Arbeit für 241/710-B-K30-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden