Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:02:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



241/530-BEA-XL-K30-MB1-C4
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
B | 335 mm | Breite |
Cr | 10.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.290.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 560 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 190 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 772,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 562 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 838 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 742,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,79 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH241/530-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | K30 | Konisch, Kegel 1:30 |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch