Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:30:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24080-BEA-XL-MB1-H123C
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 240..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 200 mm | Breite |
Cr | 4.500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 680.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 495 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 199,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 418 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 582 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 529,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,18 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |