Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:24:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24064-BEA-XL-K30-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 240..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
24064-B-K30-MB, 24064-E1A-K30-MB1


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 2.950.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 465.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 670 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 99,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 334,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 465,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 422,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,18 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH24064-H | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden