Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24038-BE-XL-2VSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager 240..-BE-2VSR, beidseitig Lippendichtung, für Stranggießanlagen
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
24038-E1-2VSR


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 1.160.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.860.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 197.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 540 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 23,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 200,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 279,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 271,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 206,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,27 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,15 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden