Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


23964-K-MB-C5
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 90 mm | Breite |
Cr | 1.310.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 206.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 930 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 39,415 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 332,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 427,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 349 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 332 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 12 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 406,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,19 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,54 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3964-HG | Spannhülse | |
AH3964G-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C5 (Gruppe 5) | Lagerluft größer als C4 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden