Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:11:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


239/630-B-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
239/630B.MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 850 mm | Außendurchmesser |
B | 165 mm | Breite |
Cr | 4.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 720.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 740 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 405 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 272,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 653 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 827 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 784,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,66 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Mit festem Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 239/630-B-MB
In Arbeit für 239/630-B-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden