Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:09:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


238/850-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 238..-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
238/850MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 850 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.030 mm | Außendurchmesser |
B | 136 mm | Breite |
Cr | 3.500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 730.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 620 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 285 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 234 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 868 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.012 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 978,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,11 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 6,06 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 9,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 5,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 238/850-MB
In Arbeit für 238/850-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.