Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:40:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


238/710-K-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 238..-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
238/710K.MB, 238/710SK.MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 2.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 550.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 770 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 355 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 142,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 724,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 855,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 824,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,12 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 5,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 8,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 5,59 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau