Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



238/630-XL-MA1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 238..-XL-MA1, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 112 mm | Breite |
Cr | 2.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 860 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 122 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 644,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 765,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 736,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,12 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 5,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 8,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 5,39 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Nachschmiermöglichkeit | SY | Ohne Schmiernut am Außenring |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch